Catalog navigation
Селекция на CAD модел
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0571 - Rubber buffers steel or stainless steel, type D
Bill of material
K0571.020015551
BESTKIPP
Order No.
K0571.020015551
MATERIAL
material
Stainless steel
D
diameter
20 mm
H
height
15 mm
G
thread
M6 mm
L
height
18 mm
BELASTUNG
Coad raiting
220 N
FEDERSTK
Spring stiffness
110
GEW
Approx. weight
0.0127 kg
BS
Description
Информация
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245178339
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Преглед
Quotation
3D
Размер
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.